/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas

    Tarjeta de PVC DESFire

    Interrumpido

    Las tarjetas de PVC DESFire ofrecen fiabilidad, un margen de lectura estable y facilidad de instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las tarjetas de PVC DESFire son compatibles con los estándares globales de tecnología de tarjetas inteligentes de 13,56 MHz, incluidos OmniClass, OmniClass 2.0, iCLASS®, iCLASS SR™/SE®, iCLASS® Seos™, además de MIFARE Classic* y MIFARE DESFire EV1*. También se admite la tecnología Prox de 125 kHz, como HID® Prox, EM4102 y AWID. La tecnología de tarjeta inteligente está especialmente diseñada para aplicaciones de control de acceso, almacenamiento de plantillas biométricas, aparcamientos, tarjetas de identificación con fotografías digitales integradas a prueba de manipulación, monedero electrónico y otras aplicaciones que precisen tarjetas de lectura/escritura fiables y seguras

    Características y Beneficios:
    • Disponible Mifare Classic y Mifare DESFire EV1 personalizados de forma opcional
    • Alta seguridad
    • Disponible en tamaños para montaje en pared, placa de interruptores y marcos de puertas
    • Zumbador audible integrado y compatible con ADA
    • Control LED anfitrión (programable)
    • Tornillos de montaje ocultos antivandálicos
    • Conjunto compacto para conseguir una resistencia superior a los fenómenos atmosféricos
    • salida Wiegand
    • Lee credenciales HID Prox, EM4102 y AWID y Omni Class (solo los modelos multitecnología)
    • Solución idónea para transiciones de tecnología de la tarjeta