/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector de tarjetas de proximidad OmniProx™ con teclado

    Interrumpido

    Los lectores de tarjeta de proximidad de una sola entrada OmniProx™ con teclado son compatibles con 125 kHz y HID®, además de ofrecer un funcionamiento sobresaliente y uniforme en un tamaño reducido con un estilo atractivo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los lectores de tarjeta de proximidad de una sola entrada OmniProx™ con teclado son compatibles con 125 kHz y HID®, además de ofrecer un funcionamiento sobresaliente y uniforme en un tamaño reducido con un estilo atractivo. Los lectores de tarjeta de proximidad de una sola entrada OmniProx combinan una funcionalidad única y una ingeniería de alta calidad para todo tipo de aplicaciones en el mercado del control de acceso electrónico. Los lectores ofrecen una fiabilidad extraordinaria y un alcance de lectura uniforme. La instalación se realiza de forma rápida y sencilla con una plantilla de montaje incluida. Además, los lectores son compatibles con la interfaz de datos y el reloj de los controladores ACS-2 y ACS-8. Funciones de seguridad avanzada, como el detector óptico de manipulación y el tornillo de seguridad, impiden que usuarios no autorizados retiren el lector de la pared o intenten manipular el sistema y ponerlo en riesgo. Para ubicaciones que necesitan lectores de proximidad capaces de resistir entornos con tendencia al vandalismo, los lectores de tarjeta de proximidad de una sola entrada OmniProx son la opción ideal.

    Características y Beneficios:
    • Control LED del sistema host y salida óptica de manipulación
    • Tornillos de montaje ocultos que minimizan la posibilidad de actos vandálicos
    • Conjunto embebido para conseguir una resistencia atmosférica superior
    • Salida de datos y reloj o Wiegand
    • Compatibles con HID y EM410x Prox
    • Cada lector incluye seguridad antivandalismo y una herramienta de instalación
    • La plantilla de montaje dispone de un adhesivo posterior que reduce el tiempo de instalación y el riesgo de errores
    • Garantía de por vida
    • Compatibles con formatos de tarjeta de hasta 85 bits de longitud, incluidos los formatos de 26 bits, 34 bits y 1000 bits corporativas
    Certificaciones:
    • EE. UU. y Canadá: FCC Parte 15B, Industry Canada RSS-210, UL294
    • Europa: homologado con marca CE
    • Cumple la directiva RoHS