/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores lineales

    Actuador lineal termoeléctrico ML7430E

    Interrumpido

    Los actuadores lineales eléctricos proporcionan control de modulación en bucles de control cerrados junto a las pequeñas válvulas lineales. Los actuadores están controlados por microprocesador para conseguir un posicionamiento exacto.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores lineales eléctricos ML7430E están diseñados para proporcionar control de modulación en bucles de control cerrados junto con las pequeñas válvulas lineales V5832B/V5833A (DN25...DN40) y V5825B/V5872B para alta presión diferencial. Estas combinaciones de válvula-actuador son adecuadas especialmente para su integración en estaciones compactas o convencionales para conexiones de calefacción urbana directas o indirectas, unidades de tratamiento de aire y unidades de techo para control de zonas y aplicaciones de agua caliente domésticas. Los actuadores están controlados por microprocesador para conseguir un posicionamiento exacto. La dirección del movimiento es reversible. Los actuadores están equipados con un operador manual. El funcionamiento manual solo es posible después de haber apagado o desconectado la fuente de alimentación. Solo debe utilizarse para comprobar el funcionamiento de la válvula. Para operar, gire la perilla manual del operador en sentido horario para mover la potencia hacia abajo y en sentido antihorario para mover la potencia hacia arriba.

    Características y Beneficios:
    • Entrada de señal de 0 a 10 V CC/de 2 a 10 V CC
    • Tiempo de ejecución rápido y sin calibración
    • Bajo consumo de energía
    • Instalación sencilla y rápida
    • No se requiere conexión separada
    • Motor síncrono e interruptores de terminación con limitación de fuerza
    • Operador manual
    • Acción directa/inversa ajustable
    • Sin mantenimiento
    Certificaciones:
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Runtime
      • 15 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine

    Otros

    • Runtime
      • 15 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Runtime : 15 second (time unit)
    • Brand : CentraLine