/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Actuadores de serie MVN para válvulas de bola de serie VBG

    Interrumpido

    Los actuadores de válvulas rotativas MVN Honeywell se usan para controlar el agua calentada y enfriada con soluciones de glicol hasta un 50 % en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, para funciones de dos posiciones o modulación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores 3 Nm de válvula rotativa MVN de Honeywell se utiliza con las válvulas bidireccionales de bola VBG2 y tridireccionales VGB3 para controlar el agua calentada y enfriada con soluciones de glicol hasta un 50 % en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para proporcionar funciones de dos posiciones o modulación.

    Funciones y ventajas:
    • Retorno sin resorte
    • Flotante y por modulación
    • Ahorro de espacio, instalación con clic, no se requieren herramientas
    • Indicador de posición extensible para una fácil puesta en marcha
    • Disponible con cable de 1,5 m
    • Compatible con válvulas de bola de control VBG de DN15 a DN32
    • El actuador se puede montar en la válvula en cualquiera de las cuatro posiciones.
    Certificaciones:
    • CE