Válvulas de bola
Válvula esférica de control Honeywell
Las válvulas de esfera de control VBG2 de 2 vías y VBG3 de 3 vías controlan el agua con soluciones de glicol hasta el 50 % según VDI2035 en sistemas de calefacción
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las válvulas de esfera de control VBG2 de 2 vías y VBG3 de 3 vías controlan el agua con soluciones de glicol hasta el 50 % según VDI2035 en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para proporcionar funciones de dos posiciones o de modulación. La válvula viene con características tales como una manija manual desmontable para controlar la válvula durante la instalación o en caso de fallo de alimentación y el actuador puede montarse en la válvula en cualquiera de las cuatro orientaciones. Al utilizar una bola de latón niquelado-cromado, la resistencia aumenta.
Características y Beneficios:- Tamaños de DN15 a DN32 con conexiones externas (macho) BSPP (G) de 1 in a 2 in
- Característica de caudal de porcentaje igual
- Actuadores de válvula rotativa MVN compatibles: 2 posiciones, flotantes, modulantes, con retorno sin resorte
- Empuñadura manual extraíble para controlar la válvula durante la instalación o en caso de fallo de alimentación
- El actuador se puede montar en la válvula en cualquiera de las cuatro orientaciones
- Amplia gama de opciones kVS de 0,25 a 25
- Bola de latón niquelado cromado
- La válvula se instala en un patrón en forma de "T" de válvula de globo, sin necesidad de codos o tubos adicionales
- Control de mezcla o desvío para válvulas de 3 vías
- Tasa de fuga A, hermética a burbujas de aire
- CE