/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Actuador de válvula rotativa

    Interrumpido

    El actuador M7061 de Honeywell está diseñado para ofrecer control de modulación en sistemas de calefacción y aire acondicionado. Su diseño robusto y el alto rendimiento de control son características estándar de este actuador.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El actuador M7061 de Honeywell está diseñado para ofrecer control de modulación en sistemas de calefacción y aire acondicionado. Su diseño robusto y el alto rendimiento de control son características estándar de este actuador. En combinación con la válvula V5431, permite controlar las temperaturas exactas del agua de calefacción y refrigeración. La interfaz mecánica entre actuador y válvula está diseñada para ofrecer un funcionamiento fiable. Hay disponibles actuadores con pares de torsión de 10 Nm a 20 Nm para una amplia variedad de válvulas mezcladoras rotativas (DIN 15 hasta DIN 100).

    Características y Beneficios:
    • Protegido contra sobrecarga y bloqueos
    • Actuador eléctrico sin mantenimiento para válvulas rotativas
    • Indicador de posición de fácil lectura
    • Montaje directo en válvulas rotativas
    • Operación manual
    • Alto valor de par
    • Armario de cableado de gran tamaño
    • Larga vida útil
    Certificaciones:
    • Estándar de protección IP 54 según EN 60529
    • Aislamiento clase II según EN 60730