pressure independent control valves
Válvula de equilibrado y control independiente de la presión
La válvula de equilibrado y control independiente de la presión combina un controlador de flujo y un controlador de temperatura de carrera completa y autoridad completa en una válvula.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La válvula de equilibrado y control independiente de la presión combina un controlador de flujo y un controlador de temperatura de carrera completa y autoridad completa en una válvula. Equipado con un actuador Kombi-QM, proporciona un control de temperatura por modulación de carrera completa.
Es apto para su uso en sistemas con caudal variable y constante. Puede utilizarse como limitador de caudal constante en sistemas de flujo constante (sin actuador) o como válvula de control independiente de la presión en sistemas de caudal variable. El V5004T Kombi-QM se utiliza normalmente para equilibrar y controlar la temperatura de las unidades fancoil, unidades de tratamiento de aire, techos refrigerados y sistemas de calefacción a 2 tubos.
Características y Beneficios:- Equilibrado automático de la presión diferencial -
- Rendimiento preciso del flujo independiente de la presión.
- El mayor potencial de ahorro de energía gracias a una transferencia de energía eficaz y a la velocidad minimizada de la bomba.
- - Posibilidad de medición del punto de consigna óptimo para la bomba
- Movimientos reducidos de los actuadores, ya que la fluctuación de la presión no influye en la
- temperatura requerida.
- No es necesario un cálculo complejo para la selección.
- No se necesita un método de equilibrado para la puesta en marcha.
- Amplia gama de aplicaciones
- Tamaños de DN15 hasta DN250
- Hay disponibles varias versiones para caudales estándar, así como para caudales bajos y altos
- Dos funciones en una válvula, lo que reduce los costes de montaje
- Puesta en servicio fácil de realizar
- Preajuste con escala de flujo visual en la válvula
- Preajuste a mano sin necesidad de herramientas
- El preajuste es posible incluso cuando el sistema está en funcionamiento y ya hay un actuador montado
- Puede equilibrar un sistema incluso si sólo algunas partes de un edificio están en funcionamiento
- Fácil de mantener
- Función de apagado de emergencia con tapa de plástico
- No para uso permanente
- Posibilidad de medición para aplicaciones problemáticas.
- CE