Actuadores lineales
Actuador de válvula lineal M6410A/M6435A
Los actuadores M6410A/M6435A se usan en sistemas de control electrónico de temperatura, que usan agua caliente/fría (con glicol hasta el 50 %) como medio controlado en unidades de terminales de VAV, fancoil, sueloradiante/refrescante, radiadores…
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los actuadores M6410A/M6435A se usan en sistemas de control electrónico de temperatura, que usan agua caliente/fría (con glicol hasta el 50 %) como medio controlado en unidades de terminales de VAV, fancoil, sueloradiante/refrescante, radiadores…. Hay disponibles actuadores sin muelle y con retorno por muelle.
Funciones y ventajas:
• Su pequeño tamaño permite la instalación en espacios limitados
• Carrera larga que permite un mayor rango de control
• Motor síncrono
• No se requieren herramientas de montaje
• Carcasa de plástico de bajo mantenimiento
• No se requiere conexión separada
• Proporciona control flotante de 3 posiciones sin realimentación proporcional
• Indicador interno de posición de la válvula
• Acoplamiento magnético para limitación de par independientemente de la tensión y autoajuste del puerto de cierre
• Cable de conexión listo para conectar
Otros
- Overall Depth
- 60 Millimeter-PRD
- Brand
- Honeywell
- For Use With
- Linear valves with 3 Point Signal inch
Otros
- Overall Depth
- 60 Millimeter-PRD
- Brand
- Honeywell
- For Use With
- Linear valves with 3 Point Signal inch
- Overall Depth : 60 Millimeter-PRD
- Brand : Honeywell
- For Use With : Linear valves with 3 Point Signal inch