/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de globo

    Válvulas de 3 vías lineales con bypas mezcladoras de corto recorrido y conexión cónica, PN16 serie V5823C

    Interrumpido

    Las válvulas mezcladoras de 3 vías con bypass de la serie V5823C están disponibles en tamaños DN15 y DN20, para usarse en aplicaciones de válvulas de zona compacta.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La serie V5823C está disponible en tamaños DN15 y DN20, con rosca de externa, junta plana y cuatro conexiones de tubería para máxima flexibilidad. Dos conexiones de tubería en el puerto B permiten que las tuberías de suministro y retorno se canalicen en paralelo. Se ofrece un impresionante rango de valores KVS para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Hay válvulas de carrera de 2,5 mm disponibles para control on/off 2-P, así como versiones de carrera de 6,5 mm para control modulante.

    Las válvulas se utilizan con actuadores termoeléctricos y eléctricos compactos para un montaje compacto. La característica de caudal para válvulas de carrera de 6,5 mm es iso-porcentual en el puerto A y lineal en el puerto B (con un valor KVS un tamaño menor para un control óptimo). Acción de la válvula: El orificio A está abierto con el vástago en su posición inferior.