/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores lineales

    Actuador de válvula lineal M7410F/M7435F

    Interrumpido

    Los actuadores M7410F/M7435F se usan en sistemas de control electrónico de temperatura, que usan agua caliente/fría (con glicol hasta el 50 %) como medio controlado en unidades de terminales de VAV, fancoil, radiadores y refrigeradores.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores lineales M7410F/M7435F se utilizan en sistemas de control electrónico de temperatura, que utilizan agua caliente y/o fría (con glicol hasta el 50 %) como medio controlado en unidades terminales de volumen de aire variable (VAV), unidades fancoil, radiadores y refrigeradores. Hay disponibles actuadores sin muelle y con retorno por muelle. 

    Funciones y ventajas:

    • Su pequeño tamaño permite la instalación en espacios limitados

    • Carrera larga que permite un mayor rango de control

    • Motor síncrono

    • No se requieren herramientas de montaje

    • Carcasa de plástico de bajo mantenimiento

    • No se requiere conexión separada

    • Recibe señal de entrada de 0 a 10 V CC o de 2 a 10 V CC, seleccionable en el emplazamiento

    • Incluye interruptor de acción directa/inversa

    • Indicador interno de posición de la válvula

    • Acoplamiento magnético para limitación de par independientemente de la tensión y autoajuste del puerto de cierre

    Specifications

    Otros

    • Supply Voltage Frequency
      • 50/60 Hertz (1/second)
    • Supply Voltage
      • 24
    • Stem Force
      • 90 newton
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Brand
      • Honeywell

    Otros

    • Supply Voltage Frequency
      • 50/60 Hertz (1/second)
    • Supply Voltage
      • 24
    • Stem Force
      • 90 newton
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Brand
      • Honeywell
    • Supply Voltage Frequency : 50/60 Hertz (1/second)
    • Supply Voltage : 24
    • Stem Force : 90 newton
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
    • Brand : Honeywell

    Related Products