Válvulas de globo
Válvula lineal pequeña VSxF
Las válvulas lineales pequeñas VSxF se utilizan en combinación con pequeños actuadores eléctricos y actuadores termoeléctricos de válvula lineal para el control del agua caliente o fría en unidades de fancoil.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las válvulas lineales pequeñas VSxF se utilizan en combinación con pequeños actuadores eléctricos y actuadores termoeléctricos de válvula lineal para el control del agua caliente o fría en unidades de fancoil. Está disponible acompañada de una amplia variedad de conexiones, por compresión, soldadas o roscadas. Las válvulas lineales pequeñas VSxF son compatibles con accesorios de compresión Conex de dos piezas
Características y Beneficios:- El VSxF es de pequeño tamaño, lo que permite su instalación en lugares donde el espacio es limitado
- El largo recorrido del vástago da como resultado una característica de alta calidad
- El asiento blando proporciona una baja tasa de fugas y un amplio rango de trabajo
- Alta presión de cierre
- Amplio rango estandarizado de valores de kVS
- Valores de kVS reducidos en el bypass para facilitar el equilibrado hidrodinámico
- EN0B-0617GE51 R0617
Otros
- Overall Width
- 66 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 59.6 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 15 Millimeter-PRD
Otros
- Overall Width
- 66 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 59.6 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 15 Millimeter-PRD
- Overall Width : 66 Millimeter-PRD
- Overall Height : 59.6 Millimeter-PRD
- Overall Depth : 15 Millimeter-PRD