Actuadores lineales
Actuador termoeléctrico lineal pequeño MT
Los actuadores lineales MT pequeños se adaptan a válvulas con conexión M30 estándar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los pequeños actuadores lineales MT se ajustan a válvulas de calefacción/refrigeración M30 x 1,5 estándar, válvulas de radiador termostático e insertos de válvula para colectores y radiadores compactos, y se utilizan en aplicaciones de sala y zona para dos puntos controlados por tiempo y sistemas de calentamiento por ancho de pulsos modulados (PWM) de sistemas de calefacción/refrigeración como unidades fancoil, radiadores, sistemas de calefacción de suelo radiante, de techo, techos refrigerados y convectores.
Características y Beneficios:- No se requieren herramientas de montaje (fáciles de montar con el adaptador de válvula)
- Diseño de carcasa con protección contra agua en cualquier posición de montaje
- Cable enchufable para facilitar la instalación y el mantenimiento
- Modelos de Interruptor auxiliar para accionar bombas o ventiladores
- Modos de bajo consumo de energía
- Modelos normalmente abiertos y normalmente cerrados
- El diseño compacto permite la instalación en espacios limitados
- Indicador visual que muestra la posición de la válvula y el tipo de acción (NO o NC)
- Operación silenciosa
- Operación fiable a largo plazo
- Protección contra sobrecarga (4 kV) para modelos de 230 V
- EN0B-0490GE51 R0407