/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de globo

    Válvulas de tres vías V5823A/C

    Interrumpido

    Las válvulas V5823A se usan con actuadores eléctricos y actuadores termoeléctricos de válvula lineal para el control del agua caliente y/o fría en fancoils y pequeños precalentadores y refrigeradores en sistemas de control de temperatura eléctricos

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La gama de válvulas V5823A/C se utiliza en combinación con pequeños actuadores eléctricos y actuadores termoeléctricos de válvula lineal para el control de agua caliente y/o fría en fancoils y radiadores/refrigeradores en sistemas de control de temperatura eléctricos/electrónicos.

    Características y Beneficios:
    • El tamaño pequeño permite la instalación donde el espacio es limitado
    • Está disponible acompañada de una amplia variedad de conexiones, por compresión, soldadas o roscadas
    • El recorrido largo da como resultado una funcionalidad de alta calidad
    • El asiento blando proporciona una baja tasa de fugas y un amplio rango de trabajo
    • Valores de kVS reducidos en el bypass para facilitar el equilibrado hidrodinámico
    • Tapón de ajuste para operación manual
    Certificaciones:
    • EN0B-0307GE51 R0218