/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas rotativas

    Válvula rotativa de 3 vías

    Interrumpido

    Las válvulas rotativas de 3 vías ofrecen un control preciso de la mezcla de la temperatura del agua de suministro en sistemas de calefacción y aire acondicionado. Están disponibles con indicadores de posición claros y un diseño cromado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las válvulas rotativas de 3 vías están diseñadas para un control preciso de la mezcla de la temperatura del agua de suministro en sistemas de calefacción y aire acondicionado. Estas válvulas están disponibles con indicadores de posición claros y un diseño cromado. Estas válvulas se utilizan en combinación con actuadores M6061 que proporcionan una vida útil fiable.

    Características y Beneficios:
    • Tapón cromado de larga vida útil
    • Características optimizadas para el control de la temperatura del agua de suministro
    • Protegido contra la corrosión y los bloqueos
    • Montaje fiable para actuadores eléctricos
    • Indicador de posición de fácil lectura
    • Amplio rango de caudales con actuadores adecuados