Actuadores giratorios
Actuador de compuerta
El actuador de compuertas proporciona un control flotante y de dos posiciones para las compuertas de aire, las unidades VAV, los manipuladores de aire, las aletas de ventilación, las persianas y un control fiable para la compuerta de aire.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los actuadores de compuerta con control flotante/2 posiciones proporcionan esos tipos de control para compuertas de aire, unidades VAV, unidades de tratamiento de aire, aletas de ventilación, lamas y ofrecen alta fiabilidad para aplicaciones con compuertas de aire de hasta 4,6 m2 (20 Nm) o 7,8 m2 (34 Nm) (compuertas sin sello, dependientes de la fricción del aire).
Características y Beneficios:- Desembrague para ajuste manual
- Límites finales mecánicos ajustables
- Tapa de acceso desmontable para cableado directo
- Se puede montar en cualquier orientación
- Interruptor de dirección de rotación y Servicio/Desactivado.