/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas y módulos de red

    Módulo de interfaz MODBUS

    Interrumpido

    Los módulos de interfaz MODBUS se conectan al bus periférico RS-485 de los paneles de control de alarmas contra incendios de la serie ZX y permiten la interrogación de paneles mediante el sistema de control Modbus.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo de interfaz MODBUS consta de una tarjeta de circuito montada en una placa de acero dentro de una carcasa de policarbonato con clasificación IP67, como se muestra anteriormente. Los orificios preimpresos en los lados de la caja permiten instalar prensaestopas de entrada de cables para el cableado de la línea de alimentación y comunicación. Se requiere una fuente de alimentación de CC en el rango de 18-28 V CC, normalmente 24 V CC, nominal a 150 mA, para alimentar la interfaz. Una fuente de alimentación de modo de conmutación incorporada aísla esta entrada de todos los circuitos de comunicación.

    Funciones y ventajas:
    • Protocolo Modbus compatible
    • Carcasa con clasificación IP67
    • Se integra sin problemas con los paneles de control ZX
    • Puerto de datos RS232 de terceros
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS