/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Pulsadores de alarma

    Pulsador de alarma de incendios direccionable serie NBG-12

    Notifier NBG-12LX es una estación de alarma de acción doble de última generación.

    Overview

    El NBG-12LX de Notifier es un pulsador de doble acción (es decir, requiere dos movimientos para activar la estación) de última generación que incluye una interfaz direccionable para cualquier panel de control inteligente Notifier, excepto los paneles de la serie FireWarden y el panel NSP-25. Dado que el NBG-12LX es direccionable, el panel de control puede mostrar la ubicación exacta de la estación manual activada. Esto lleva al personal de bomberos rápidamente a la ubicación de la alarma.

     Funciones y ventajas: 

    • El personal de mantenimiento puede abrir la estación para la inspección y la configuración de la dirección sin causar una condición de alarma.
    • El LED bicolor incorporado, visible a través del mango de la estación, parpadea en funcionamiento normal y se bloquea en rojo fijo cuando se activa la alarma.
    • El mango se bloquea en posición hacia abajo y la palabra “ACTIVADO” aparece para indicar claramente que la estación ha sido operada.
    • Terminales de tornillo cautivo listos para conectar fácilmente al lazo SLC (acepta cables de hasta 12 AWG/3,25 ²mm).
    • Se puede montar en superficie (con SB-10 o SB-I/O) o semiempotrado. Montaje semiempotrado en una caja eléctrica estándar de una sola entrada, de dos entradas o cuadrada de 10,16 cm (4" ).
    • Diseño fluido de doble acción.
    • Cumple con las pautas de controles y mecanismos operativos de ADAAG (Sección 4.1.3[13]); cumple con los requisitos de la ADA para una fuerza de activación máxima de 5 lb.
    • Muy visible.
    • Forma atractiva y acabado texturizado.
    • Reinicio mediante llave.
    • Incluye texto en braille en el mango de la estación.
    • Anillo decorativo opcional (BG12TR).
    • Cumple con UL 38, Norma para cajas de señalización accionadas manualmente.
    • Hasta 99 estaciones NBG-12LX por lazo en lazos de protocolo CLIP.
    • Hasta 159 estaciones NBG-12LX por lazo en lazos de protocolo FlashScan®.
    • El LED de dos colores parpadea en verde para indicar normalidad en los sistemas FlashScan

    Certificaciones:

    • Con homologación UL/ULC: S692 (homologado para aplicaciones canadienses y no canadienses).
    • MEA: 67-02-E.
    • CSFM: 7150-0028:0199.
    • FDNY: COA #6085 (NFS2-640), COA #6098 (NFS2-3030).
    • BSMI: CI313066760047.
    • U.S. Coast Guard.
    • Lloyd’s Register.
    • Con aprobación FM.
    • Patentado: Patente de Estados Unidos núm. D428,351; 6,380,846; 6,314,772; 6,632,108.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER