/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma

    Estaciones de liberación de doble acción serie NBG-12

    Los modelos NBG-12LRA y NBG-12LR son ideales para áreas como salas limpias y salas de ordenadores donde se utiliza un agente químico para extinguir un incendio.

    Overview

    El NBG-12LR, el NBG-12LRA y el NBG-12LRAA son estaciones de liberación de agentes diseñadas para usarse con paneles de control de alarma contra incendios NOTIFIER con capacidades de liberación y sistemas de liberación de la serie RP.

     Funciones y ventajas: 

    • Funcionamiento de doble acción sin codificar.
    • Fabricado con policarbonato duradero.
    • Caja posterior de superficie opcional.

    NBG-12LRA/NBG-12LRAA incluye:

    • Interruptor de cancelación.
    • Indicador de encendido.
    • Indicación liberada.
    • Liberación manual (acción doble).

    NBG-12LR incluye:

    • Solo liberación de doble acción.

    Certificaciones:

    • Con homologación UL/ULC: S692
    • Con homologación MEA: 67-20-E
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7150-0028:0199
    • FDNY: COA#6114 (NFS2-3030), COA#6121 (NFS2-640)
    • U.S. Coast Guard, Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping (ABS): Para obtener información sobre aplicaciones marítimas, consulte DN-60688.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER