Bocinas y sirenas
Sirena en integrada en base de detector inteligente
La sirena instalada en base de KAC es un dispositivo de alta calidad alimentado por lazo diseñada para alertar a los ocupantes del edificio de una emergencia.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La sirena de base de KAC es un dispositivo de alta calidad alimentado por lazo diseñada para alertar a los ocupantes del edificio de una emergencia. Utiliza la base B501AP de System Sensor para ofrecer una mayor flexibilidad de instalación y se integra perfectamente con los detectores inteligentes SS. Cuando el panel de incendios la activa, su potente sirena emite una advertencia audible. La selección de los niveles de salida y de los tonos la hacen adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.
Funciones y ventajas:- Instalación más rápida
- Instalación flexible
- Reducción de errores de instalación y fácil detección de fallos
- Reducción de los costes de vida útil
- Reducción del recuento de inventario
- Excelente rendimiento del sistema
- EN54-3, EN54-17
Otros
- Brand
- KAC
Otros
- Brand
- KAC
- Brand : KAC