Fuentes de alimentación
Expansor/fuente de alimentación del circuito del dispositivo de notificación de las series HPFF8 y HPFF12
Los expansores/fuentes de alimentación de circuito del dispositivo de notificación (NAC) amplían las capacidades de energía de los NAC existentes (para cumplir con los requisitos de ADA y la sinc. de NAC) y enviar energía a dispositivos auxiliares.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los expansores/fuentes de alimentación de circuito del dispositivo de notificación (NAC) amplían las capacidades de energía de los NAC existentes (para cumplir con los requisitos de ADA y la sincronización de NAC) y enviar energía a dispositivos auxiliares. Se conectan a paneles de control de alarma contra incendios (FACP) o funcionan de forma independiente.
Funciones & ventajas:
- Sincronización NAC homologada por UL con dispositivos System Sensor®, Wheelock™ o Gentex ®
- Admite configuración de circuitos de clase A y clase B
- NAC completamente supervisados
- Dos circuitos de control de entrada/salida supervisados completamente independientes
- Detección de falla a tierra seleccionable
- Informe de problemas de CA seleccionable para liberación inmediata o retrasada
- Proporciona salida auxiliar suministrada continuamente
- Energía de entrada principal: 120 VCA, 60 Hz estándar de 3,6 A; 240 VCA, 50 Hz, 2,1 A en unidades con sufijo E.
- Alimentación secundaria: operación a 24 voltios: dos baterías de 7-26 AH.
- Capacidad de carga de la batería: baterías de 7 a 26 AH. Baterías de hasta 26 AH.
- Armario HPFF8: Admite hasta dos baterías de 18 AH
- Armario HPFF12: Admite hasta dos baterías de 18 AH
Certificaciones:
- Serie HPFF8:
- Con homologación UL: S24562
- Con aprobación FM
- CSFM: 7315-1637:0102
- NYFD: COA#6032
- Serie HPFF12:
- Con homologación UL: S24562
- Certificación Sísmica de Componentes y Sistemas Eléctricos No Estructurales
- Aprobado por FM
- CSFM: 7315-1637:0102