Bases
Sirena inteligente B200S y base de sirena LF
Las bases de sirena inteligentes B200S establecen un nuevo estándar de rendimiento, instalación y estética. Son bases de sirena direccionables que requieren una dirección de base de sonda única e independiente.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las bases de sirena inteligentes B200S establecen un nuevo estándar de rendimiento, instalación y estética. Son bases de sirena direccionables que requieren una dirección de base de sonda única e independiente. Las bases están disponibles solo en protocolo Velociti y están diseñadas para aplicaciones en unidades de vivienda nuevas y existentes.
Estas bases de sirena ofrecen la funcionalidad de capturar las comunicaciones transmitidas entre el cabezal del sensor adjunto en el bucle de la línea de señal y el panel de control de alarma contra incendios (FACP). Esto permite que el FACP utilice la misma dirección que el detector, pero utiliza un tipo de dispositivo único en el bucle. Las bases son ideales para usar en aplicaciones donde la apariencia es crítica, ya que el diseño elimina las antiestéticas cajas de montaje en superficie y emplea una placa de montaje separada que se puede instalar en varios tamaños de caja de conexiones
Funciones y ventajas:- Detecta los cuatro elementos principales de un incendio
- Señal de detección de CO independiente
- Señal audible independiente para alarma de incendio o CO cuando se utiliza con una base de la serie B200S
- Máxima inmunidad a alarmas molestas
- Compensación automática de deriva para sensores de humo y CO
- Capacidad de prueba de CO RealTest®
- Nuevo perfil moderno con opciones de color ampliadas
- Usa solo una dirección en el bucle SLC
- Homologado por UL 268 7.ª edición, UL 521 y UL 2075
- Celda de CO de 10 años con advertencia de fin de vida útil
- Estándares UL: UL 268- UL 464
- UL: S1911
- FM: 3035027
- CSFM: 7300-1653:0213
- ISO 9001
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER