/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Detectores de humos

    Sensor de humo fotoeléctrico inteligente ASD-PL3

    Interrumpido

    Los sensores de humo fotoeléctricos inteligentes ASD-PL3 son sensores de humo conectables que combinan una cámara de detección fotoelectrónica con comunicaciones analógicas direccionables.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los sensores de humo fotoeléctricos inteligentes ASD-PL3 son sensores de humo conectables que combinan una cámara de detección fotoelectrónica con comunicaciones analógicas direccionables. Los sensores transmiten una representación analógica de la densidad de humo a través de líneas de comunicación a los paneles de control. Se proporcionan interruptores de dial giratorios para ajustar la dirección del sensor.

    Funciones y ventajas:
    • Perfil moderno para una estética mejorada
    • Rotación visual, direccionamiento de interruptor decimal (01 a 159)
    • Interruptor de prueba funcional incorporado activado por un imán externo
    • Los LED bicolor dobles parpadean en verde siempre que se direcciona el sensor y cambian a rojo fijo durante una alarma
    • Relé opcional, aislante, o bases de sirena
    • Corriente de espera baja
    • Comunicación direccionable analógica
    • Técnica de comunicación estable con inmunidad al ruido
    • Control remoto opcional, indicador LED de una sola entrada (RA100Z)
    • Compatible con paneles direccionables analógicos Gamewell-FCI®
    Certificaciones:
    • UL 268
    • UL268A
    • NFPA
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI