heat detectors
Detector térmico Velocity® serie 3
Los detectores térmicos Velocity® serie 3 son detectores inteligentes con comunicación integral que proporcionan ubicaciones para alarmas y un mantenimiento selectivo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores térmicos inteligentes Gamewell-FCI, Velocity® serie 3 con comunicación integral proporcionan una ubicación de los puntos para la comunicación de alarmas y el mantenimiento selectivo. Diseñada en un moderno color blanco brillante, la serie Velocity 3 es estéticamente agradable para los edificios contemporáneos de hoy en día.
Los detectores de calor de la serie Velocity 3 son detectores direccionables inteligentes con capacidad de identificación de puntos que permiten establecer la dirección de cada detector con unos interruptores de dirección giratorios que proporcionan la ubicación exacta de los dispositivos. El detector térmico supervisa continuamente la temperatura detectada y la notifica al panel de control de alarmas de incendio. El diseño moderno y la ampliación de opciones de color satisfacen distintas demandas estéticas contemporáneas. Además, cada detector está fabricado para una instalación y una eficiencia de mantenimiento excepcionales.
Funciones y ventajas:- Diseñado para cumplir con la 7.ª edición de la norma UL268
- Perfil moderno para una estética mejorada
- Rotación visual, direccionamiento de interruptor decimal (01-159)
- Interruptor de prueba funcional integrado activado por un imán externo
- Los LED bicolor dobles parpadean en verde siempre que se direcciona el sensor y se iluminan en rojo de forma fija con la alarma
- Relé opcional, aislante, o bases de sirena
- Corriente de espera baja
- Comunicación direccionable analógica
- Técnica de comunicación estable con inmunidad al ruido
- Control remoto opcional, indicador LED de una sola entrada (RA100Z)
- Compatible con paneles direccionables analógicos Gamewell-FCI
- UL: S2332
- FM: 3023594
- MEA-FDNY: 219-02-E Vol. VI
- CSFM: 7270-1703-0502
- Certificación ISO 9001
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Brand : Gamewell-FCI