/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de calidad del aire

    Transmisor de gas universal XNX

    Admite un rango más amplio de sensores en una plataforma común, y ofrece opciones modulares de entradas y salidas (lo que permite a los clientes ahorrar tiempo y dinero). • Resumen de especificaciones

    Overview

    .

    La ventaja del XNX deriva de una plataforma universal de bajo mantenimiento y fácil de utilizar que funciona con otros equipos de seguridad en un sistema de bus digital, incluidos los sistemas Searchline Excel, Optima y otros detectores de gas de Honeywell Analytics, los PLC estándar del sector y los controladores de monitorización de gases de otras compañías.
    XNX admite detectores de gas infrarrojos, electroquímicos y de perla catalítica, y utiliza un cableado de 4-20 mA estándar y HART: entre sus opciones, se incluyen Modbus, Fieldbus (pendiente) de hasta tres relés y un Adaptador Hart local para las tareas de configuración y diagnóstico a través de dispositivos portátiles HART existentes.
    Con más de 200 configuraciones únicas, XNX satisface los requisitos antideflagrantes y de seguridad intrínseca de Clase 1/Clase 2 en el tratamiento de aguas residuales, la industria química, el sector ascendente/descendente del petróleo y otras industrias.
    La caja está disponible en aluminio o acero inoxidable, con un revestimiento naval.Cinco puertos roscados, disponibles en versiones NPT o métricas, y opciones de montaje de alta resistencia ofrecen un alto nivel de flexibilidad durante la instalación. Es posible añadir de forma manual al transmisor instrumentación basada en diversas tecnologías de detección o hacerlo de forma remota con los accesorios apropiados.
    Specifications

    Dimension & Weight

    • Overall Width
      • 197 millimetre
    • Overall Height
      • 4.48 inch

    Certifications

    • Standards
      • ATEX
      • CSA
      • IECEx
      • UL Approved
      • cUL
    • Certifications - Regional
      • Canadian: CSA: Class I, Div 1, Groups B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class I, Zone 1 Groups IIB + H2
      • European: ATEX: II 2 (1) G Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb II 2 (1) D Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db
      • International: IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db
      • North American: FM: AEx D [ia IIC] IIB + H2 T6 -40°C ≤Tamb ≤65°C
      • North American: UL: Class I, Div 1, Groups A, B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class 1, Zone 1 Groups IIB + H2; Class II, Zone 20 & 21
    • Certifications - Performance
      • Europe: ATEX, EN45544, EN50104, EN50271:2010, EN13980, EN60079-29-1
      • North America: UL 913, UL 1203, CSA 22.2 No. 152 IEC61508 (SIL Assessment, SIL 2), IECEx OD 005
    • Certifications - Other
      • EMC: EN50270:2006 EN61000-6-4:2007
    • Certifications - Hazloc
      • ATEX/IECEx/INMETRO

    Mostrar

    • Display Type
      • LCD

    Features & Benefits

    • Features & Benefits
      • Cost Effective
      • Easy to Use and Easy to Install
      • Flexible Operation
      • High Performance

    Opciones

    • For Use With
      • EC Sensor
      • Honeywell Analytics Range Gas Sensors

    Port

    • Digital Communication Ports
      • HART® Communications
      • MODBUS® and FOUNDATION® H1 Fieldbus

    Additional Specifications

    • Mounting Style
      • Surface

    Marca

    • Brand
      • Honeywell

    Otros

    • Industry
      • Energy

    Dimension & Weight

    • Overall Width
      • 197 millimetre
    • Overall Height
      • 4.48 inch

    Certifications

    • Standards
      • ATEX
      • CSA
      • IECEx
      • UL Approved
      • cUL
    • Certifications - Regional
      • Canadian: CSA: Class I, Div 1, Groups B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class I, Zone 1 Groups IIB + H2
      • European: ATEX: II 2 (1) G Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb II 2 (1) D Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db
      • International: IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db
      • North American: FM: AEx D [ia IIC] IIB + H2 T6 -40°C ≤Tamb ≤65°C
      • North American: UL: Class I, Div 1, Groups A, B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class 1, Zone 1 Groups IIB + H2; Class II, Zone 20 & 21
    • Certifications - Performance
      • Europe: ATEX, EN45544, EN50104, EN50271:2010, EN13980, EN60079-29-1
      • North America: UL 913, UL 1203, CSA 22.2 No. 152 IEC61508 (SIL Assessment, SIL 2), IECEx OD 005
    • Certifications - Other
      • EMC: EN50270:2006 EN61000-6-4:2007
    • Certifications - Hazloc
      • ATEX/IECEx/INMETRO

    Mostrar

    • Display Type
      • LCD

    Features & Benefits

    • Features & Benefits
      • Cost Effective
      • Easy to Use and Easy to Install
      • Flexible Operation
      • High Performance

    Opciones

    • For Use With
      • EC Sensor
      • Honeywell Analytics Range Gas Sensors

    Port

    • Digital Communication Ports
      • HART® Communications
      • MODBUS® and FOUNDATION® H1 Fieldbus

    Additional Specifications

    • Mounting Style
      • Surface

    Marca

    • Brand
      • Honeywell

    Otros

    • Industry
      • Energy
    • Overall Width : 197 millimetre
    • Overall Height : 4.48 inch
    • Standards : ATEX|CSA|IECEx|UL Approved|cUL
    • Certifications - Regional : Canadian: CSA: Class I, Div 1, Groups B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class I, Zone 1 Groups IIB + H2|European: ATEX: II 2 (1) G Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb II 2 (1) D Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db|International: IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db|North American: FM: AEx D [ia IIC] IIB + H2 T6 -40°C ≤Tamb ≤65°C|North American: UL: Class I, Div 1, Groups A, B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class 1, Zone 1 Groups IIB + H2; Class II, Zone 20 & 21
    • Certifications - Performance : Europe: ATEX, EN45544, EN50104, EN50271:2010, EN13980, EN60079-29-1|North America: UL 913, UL 1203, CSA 22.2 No. 152 IEC61508 (SIL Assessment, SIL 2), IECEx OD 005
    • Certifications - Other : EMC: EN50270:2006 EN61000-6-4:2007
    • Certifications - Hazloc : ATEX/IECEx/INMETRO
    • Display Type : LCD
    • Features & Benefits : Cost Effective|Easy to Use and Easy to Install|Flexible Operation|High Performance
    • For Use With : EC Sensor|Honeywell Analytics Range Gas Sensors
    • Digital Communication Ports : HART® Communications|MODBUS® and FOUNDATION® H1 Fieldbus
    • Mounting Style : Surface
    • Brand : Honeywell
    • Industry : Energy