Pannelli di controllo
Galaxy Flex/Flex+ Control Panel Kits
Kit di pannelli di controllo per installazioni di sicurezza di piccole e medie dimensioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I kit di pannelli di controllo Flex/Flex+ sono dotati di una gamma di pannelli di controllo e componenti aggiuntivi su misura per applicazioni versatili. Con Galaxy Flex, gli installatori beneficiano di una sicurezza EN Grado 2, mentre Galaxy Flex+ offre la flessibilità aggiuntiva della conformità sia EN Grado 2 che EN Grado 3, regolandosi automaticamente per soddisfare i requisiti normativi delle diverse installazioni. Ciò garantisce che il giusto livello di sicurezza venga fornito in modo efficiente per le varie esigenze dei clienti.
Caratteristiche e vantaggi:- Comunicazioni IP multi-percorso crittografate (GSM/GPRS) e monitoraggio heartbeat
- Alloggiamento in policarbonato dotato di monitoraggio della batteria e manomissione retrò
- Verifica visiva degli allarmi (solo Grado 2)
- Affidabilità senza pari sul mercato.
- Flessibile ed espandibile per le più svariate esigenze del mercato
- API per integrazioni di terze parti con i sistemi di gestione degli edifici
- Miglioramenti intelligenti
- Maggiore flessibilità (più gruppi, utenti, collegamenti, pianificazioni, DCM e tastiere)
- Copertura totale delle comunicazioni per gli ARC con l'integrazione di moduli di comunicazione di terze parti
- Caratteristiche bancarie per un processo di impostazione facile e veloce
- EN50131-3: 2009
- Grado di sicurezza 2 Classe ambientale II
- PD6662:2010