Pannelli di controllo
Pannello di controllo Galaxy® Flex FX100
I pannelli di controllo FX100 Galaxy® Flex sono una gamma di Pannello di controllo flessibile per installazioni di sicurezza di piccole e medie dimensioni con app mobile ad accesso remoto
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I pannelli di controllo FX100 Galaxy® Flex sono un sistema altamente competitivo per un maggior numero di zone e funzionalità per soddisfare la crescente domanda di risorse. Gli installatori non devono fare altro che cercare Galaxy Flex per ottimizzare l’installazione, i tempi di programmazione e i costi. L’alloggiamento della centrale contiene elementi sagomati predisposti per accogliere funzionalità wireless, comunicazione, espansione e altre funzioni, inseribili tramite moduli con uno scatto. Il contenitore si installa rapidamente ed è realizzato con un resistente materiale polimero ritardante di fiamma, che difficilmente si danneggerà durante l’installazione. Scegliere una soluzione senza fili è consigliabile quando sia necessario rispettare requisiti di estetica, oppure il cablaggio sia problematico o troppo costoso. Galaxy Flex permette di scegliere tra soluzioni cablate o senza fili che non compromettono mai l’affidabilità del sistema, perché basate sulle comprovate tecnologie radio bidirezionali e di instradamento semplificato Honeywell. La programmazione è facile e veloce con l’intuitiva interfaccia di programmazione Windows di Galaxy Flex. Utilizza la stessa programmazione intuitiva basata su menu di Galaxy Dimension. Per gli installatori è sufficiente conoscere una sola piattaforma per soddisfare i requisiti dei sistemi di sicurezza di ogni dimensione
Caratteristiche e vantaggi:- Verifica degli allarmi basata su sequenza di immagini
- Opzioni multiple di comunicazione
- Gli utenti possono accedere e gestire in remoto il proprio sistema Galaxy Flex
- Controllo porte
- Funzionalità del set di parti
- Sono disponibili fino a 4 pianificazioni settimanali e fino a 4 pianificazioni festive annuali
- Più interfacce utente
- Funzione di autorilevamento per installazioni più veloci
- EN50131-1: 2006 +A1:2009
- EN50131-3: 2009
- Grado di sicurezza 2
- Classe ambientale II
- PD6662/2010
- BS8243:2010