/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Pannelli di controllo

    Gas Detection Unit-Addressable

    Interrotto

    Addressable Gas Detection Unit is an addressable plant with addressable modules, these detectors can be connected to the 4-20mA industrial standard for the management of gas detection systems.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Addressable Gas Detection Unit is an addressable plant with addressable modules, these detectors can be connected to the 4-20mA industrial standard for the management of gas detection systems.This table can be installed in all environments where toxic or explosive gases are produced or present: parking lots, boilers, local batteries, etc.