/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Pannelli di controllo

    Centrale di allarme antintrusione Gen4

    Interrotto

    I pannelli di allarme antintrusione Gen4 sono utilizzati per applicazioni residenziali e commerciali. La tastiera del pannello allarme antintrusione con interfaccia intuitiva semplifica installazione, programmazione e funzionamento.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I pannelli di allarme antintrusione Gen4 sono utilizzati per applicazioni residenziali e commerciali. La tastiera del pannello allarme antintrusione con interfaccia intuitiva semplifica installazione, programmazione e funzionamento. La gamma Gen4 offre all’installatore l’affidabilità di un sistema cablato, conforme alle specifiche CE, e offre un’ampia gamma di accessori in un pacchetto economico. La Tastiera di facile utilizzo del pannello di allarme antintrusione Gen4 con interfaccia di menu intuitiva semplifica l’installazione, la programmazione e il funzionamento. I pannelli del sistema di sicurezza Gen4 sono robusti e facili da utilizzare.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Alloggiamento robusto ed elegante in policarbonato
    • Uscite comunicatore digitale
    • Memoria non volatile (NVM) per la protezione del programma tecnico
    • Protezione antimanomissione
    • Funzione di estensione degli altoparlanti
    • Uscite protette fusibili
    Certificazioni:
    • CE