/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Pannelli di controllo

    Unità di controllo accessi NetAXS™

    Interrotto

    Le unità di controllo accessi NetAXS™ consentono agli utenti di gestire il proprio sistema ovunque sia disponibile una connessione Internet, senza costi per PC dedicati. Il design intuitivo ne facilita l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L'offerta di controllo degli accessi basata sul Web di Honeywell include ora soluzioni per installazioni di qualsiasi dimensione. Le unità di controllo degli accessi NetAXS™ consentono agli utenti di gestire il proprio sistema ovunque sia disponibile una connessione Internet, senza costi per PC dedicati. Il design intuitivo le rende semplici da installare e utilizzare e facili da utilizzare e manutenere. Le unità di controllo degli accessi NetAXS offrono tutti i vantaggi del controllo degli accessi tradizionale, quali protezione delle porte, gestione remota dei siti e degli accessi dei dipendenti e generazione semplice di report per soddisfare i requisiti di conformità. Consentono inoltre di estrarre facilmente i report per soddisfare i requisiti relativi alla conformità. Grazie all'interfaccia basata su browser, la curva di apprendimento e i tempi di formazione diminuiscono in modo significativo. Il tutto senza la necessità di avere un PC dedicato: in ufficio o in qualsiasi altro luogo sarà sufficiente accedere per lavorare in modo sicuro. NetAXS è stato sviluppato con una struttura di facile installazione che si adatta facilmente ai metodi e all'infrastruttura IT esistenti e che riduce i costi di installazione e di supporto. Un livello di scalabilità superiore significa che è possibile acquistare la stessa quantità di sistemi di controllo degli accessi necessari in questo momento, con la possibilità di aggiungere altre porte in seguito, in base al mutare delle esigenze aziendali. Inoltre, NetAXS si integra con il software completo WIN-PAK di Honeywell consentendo integrazioni NetAXS più solide e avanzate In definitiva, NetAXS è in grado di crescere insieme al sistema in cui viene integrato.

    Caratteristiche e vantaggi:

    • 10.000 titolari di tessere standard; spazio di archiviazione per 25.000 transazioni standard

    • Archiviazione su memoria Flash

    • Nessuna batteria integrata da sostituire

    • Facile espansione delle funzionalità e aggiornamento del firmware

    • Ethernet, RS-485 e RS-232 integrati

    • L'interfaccia integrata non richiede ulteriori moduli di comunicazione standalone o aggiuntivi

    • Collegamento a un singolo dispositivo per gestire l'intera struttura

    • Allarme dedicato per manomissione

    • Allarme dedicato per interruzione dell'alimentazione

    • Orologio in tempo reale con supporto del fuso orario geografico e dell'ora legale