/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Pannelli di controllo

    Pro-Watch7101 Intelligent Controller IP

    Interrotto

    Il sistema di controllo accessi serie PW7000 è un architettura hardware avanzata basata su IP in grado di fornire soluzioni per applicazioni su larga scala

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I controller intelligenti forniscono la potenza e flessibilità del supporto PoE+, eliminando la necessità di cablaggio aggiuntivo, con un sistema operativo Linux integrato, un processore migliorato e una maggiore memoria, nonché un chip crittografico integrato che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza ai dati sensibili. Questo controller intelligente è espandibile fino a 8 moduli I/O downstream e fino a 16 controller per porte PW7K1R1E predisposti per la rete.

    I controller della serie PW supportano una combinazione di schede I/O e lettori per il monitoraggio punti di ingresso allarmi, punti di uscita a relè e interfaccia con lettori di controllo accessi. Offrendo un design modulare, il sistema può essere personalizzato per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, ottimizzando al contempo i costi e l'installazione.

    Il PW7K1IC integra il supporto per 2 porte con più protocolli di comunicazione per lettori tra cui Wiegand e OSDP (V2) Secure Channel Protocol (SCP). I pannelli di controllo e le schede I/O della serie PW7000 sono retrocompatibili con la serie PW6000.

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security