/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    card readers

    Lettore di accessi di prossimità Honeywell

    Interrotto

    Il lettore di accessi di prossimità autonomo Honeywell offre alta affidabilità, caratteristiche di intervallo di lettura coerenti e basso consumo energetico in un unico pacchetto, facile da installare, insieme a una tecnologia di montaggio avanzata.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il lettore di accesso di prossimità standalone di Honeywell offre elevata affidabilità, gamma di letture coerenti e basso consumo energetico che assicura un funzionamento esteso durante il funzionamento con batterie di backup. Il prodotto utilizza una tecnologia di montaggio avanzata che semplifica l'installazione. È costituito da un microprocessore a singolo chip che decodifica il segnale proveniente dalla tessera e lo trasmette alla centrale di controllo degli accessi, quindi, dopo la verifica, la centrale intraprende l'azione appropriata. È sicuro, affidabile e viene fornito con una garanzia di 2 anni. Il lettore può essere utilizzato sia per applicazioni interne che esterne, caratteristiche che lo rendono un prodotto facile da usare.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Affidabile
    • Basso consumo di energia
    • Sicuro
    • Design per interni/esterni
    • ID lettore positivo
    • Garantito
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta