/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    replacement filters and lamps

    Lampada a raggi ultravioletti

    Interrotto

    Le lampade a raggi ultravioletti offrono uno dei modi più semplici ed efficaci per migliorare la qualità dell'aria interna, grazie a un sistema di trattamento a raggi ultravioletti per rimuovere le particelle vive dall'aria

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le lampade ultraviolette utilizzano la tecnologia UV per rimuovere ed eliminare i contaminanti presenti nell'aria. Questo sistema UV può anche funzionare con il filtro dell'aria elettronico Honeywell per fornire aria più pulita per un ambiente di lavoro migliore. È probabile che si trascorra il 90% del tempo al chiuso e gli studi hanno dimostrato che l'aria interna è spesso più inquinata dell'aria esterna. È probabile che tutta l'aria influisca sulla propria salute fisica e mentale. La muffa prospera in ambienti freddi e umidi, come nella serpentina di raffreddamento di una UTA. I batteri possono prosperare in una varietà di condizioni e, come la muffa, possono diffondersi facilmente in tutto l'ambiente interno attraverso il sistema di riscaldamento e raffreddamento.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Il sistema è progettato per essere installato nel ritorno dell’aria dell’UMA o nel condotto di ritorno
    • Disponibile in 2 diverse dimensioni per adattarsi a F58G (2.000 CFM) e F58H (1.000 CFM)
    • Assemblato in fabbrica fuori dalla scatola, tipo plug & play
    • Struttura GI e supporto
    • Progettato per resistere a una velocità dell’aria di 2,4 m/s
    • Progettato su misura per adattarsi al filtro dell’aria elettronico Honeywell F58G / H
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta