/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori lineari

    Attuatore termoelettrico lineare di dimensioni ridotte MT

    Interrotto

    Gli attuatori lineari MT di piccole dimensioni sono adatti per M30 x 1 standard.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori lineari MT piccoli si adattano a valvole di riscaldamento/raffreddamento standard M30 x 1,5, valvole termostatiche per radiatori e inserti valvola per collettori e radiatori compatti e utilizzati in applicazioni per ambienti e zone per due punti temporizzati e modulati in larghezza d’impulso (PWM) regolazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento quali ventilconvettori, radiatori, impianti di riscaldamento a pavimento, controsoffitti e convettori.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Non sono necessari strumenti di montaggio (montaggio semplice tramite adattatore per valvola)
    • Design dell’alloggiamento protetto dall’acqua in tutte le posizioni di montaggio
    • Cavo collegabile per una facile installazione e manutenzione
    • Modelli di interruttori ausiliari per l’azionamento di pompe o ventilatori
    • Modelli a basso consumo energetico
    • Modelli normalmente aperti e normalmente chiusi
    • Il design compatto consente l’installazione in uno spazio limitato
    • Indicatore visivo che mostra la posizione della valvola e il tipo di azione (NO o NC)
    • Funzionamento silenzioso
    • Funzionamento affidabile a lungo termine
    • Protezione da sovraccarico (4 kV) per modelli a 230V
    Certificazioni:
    • EN0B-0490GE51 R0407