/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Attuatori rotanti

    Motore Modutrol IV serie 90

    I motori Modutrol IV™ serie 90 sono motori a controllo proporzionale modulante con e senza ritorno a molla. Questi motori vengono utilizzati con controller che forniscono un'uscita serie 90 per azionare serrande o valvole.

    Panoramica

    I motori Modutrol IV™ serie 90 sono motori a controllo proporzionale modulante con e senza ritorno a molla. Questi motori vengono utilizzati con controller che forniscono un’uscita serie 90 per azionare serrande o valvole.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Sostituisce i motori M644, M944B/E/G/H/J/K/R/S e M945B/C/G/K/L/AD
    • La scatola di giunzione integrata fornisce una custodia meteorologica NEMA 3
    • Il ritorno a molla integrale riporta il motore in posizione normale in caso di interruzione di corrente
    • Motore e circuiti funzionano da 24 V CA; modelli disponibili con trasformatore installato in fabbrica o trasformatore interno aggiunto sul campo
    • I terminali a collegamento rapido sono standard: è disponibile un adattatore per terminali a vite
    • È disponibile una staffa adattatore per l’altezza dell’albero corrispondente ai motori più vecchi
    • I motori hanno corsa regolabile sul campo (da 90° a 160°)
    • Alloggiamento in alluminio pressofuso
    • Gli interruttori ausiliari integrati sono disponibili montati in fabbrica o possono essere aggiunti sul campo
    • Temporizzazione nominale standard di 30 secondi (corsa 90°) e 60 secondi (corsa 160°); disponibili altre temporizzazioni
    Certificazioni:
    • Certificazione UL: File n. ED4436, guida n. XAPX
    • Certificazione CSA: File di elenco generale n. LR1620, Guida 400-E