Attuatori rotanti
Motore Modutrol IV serie 71/72/76
Modutrol IV™ serie 71, 72 e 76 sono motori con e senza ritorno a molla utilizzati per controllare serrande e valvole. I motori accettano un segnale di corrente o di tensione da un controller elettronico per posizionare una serranda o una valvola.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Modutrol IV™ serie 71, 72 e 76 sono motori con e senza ritorno a molla utilizzati per controllare serrande e valvole. I motori accettano un segnale di corrente o di tensione da un controller elettronico per posizionare una serranda o una valvola.
Caratteristiche e Benefici:- Sostituisce M734H/J,; M744ST/Y; e motori M745L/S/T/Y
- M7164, M7261, M7284 e M7294 sono motori senza ritorno a molla; M7282, M7285, M7286 e M7685 sono motori con ritorno a molla
- Il ritorno a molla integrale riporta il motore in posizione normale quando l’alimentazione viene interrotta
- La scatola di giunzione integrata fornisce una custodia meteorologica NEMA 3
- Motore e circuiti funzionano da 24 V CA; modelli disponibili con trasformatore installato in fabbrica o trasformatore interno aggiunto sul campo
- I terminali a connessione rapida sono standard: è disponibile un adattatore per terminali a vite
- È disponibile una staffa adattatore per l’altezza dell’albero corrispondente ai motori più vecchi
- La maggior parte dei motori ha una corsa regolabile sul campo (da 90° a 160°)
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Gli interruttori ausiliari integrati sono disponibili montati in fabbrica o possono essere aggiunti sul campo
- Certificazione UL: File n. E4436; N. guida XAPX per USA e Canada