/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di CO2 e di qualità dell'aria

    Sensore di qualità dell’aria per spazi interni TR50

    Per il proprio benessere le persone nel tuo edificio vogliono sapere se l’aria che respirano è monitorata. TR50 fornisce una conferma visiva della qualità dell’aria, con un display opzionale che mostra fino a 5 componenti principali della qualità.

    Panoramica

    Il sensore IAQ serie TR50 di Honeywell è un dispositivo avanzato e configurabile per edifici commerciali. Monitora: Temperatura (T), umidità relativa (UR), anidride carbonica (CO2), particolato (PM1.0, PM2.5, PM10), composto organico volatile totale (TVOC). Integrazione flessibile del building automation system tramite protocolli bus Modbus, BACnet o Sylk. Soglie di display e sensori personalizzabili con una precisione stabile a lungo termine per manutenzione o ricalibrazione minime.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Sistema agnostico: integrazione con qualsiasi sistema di gestione degli edifici tramite Modbus, BACnet™ o Sylk™
    • Risparmio di tempo e manodopera: stabilità a lungo termine con necessità di ricalibrazione minima; opzione per aggiornamenti firmware remoti
    • Personalizzabile: scelta del parametro (o parametri) IAQ che si desidera visualizzare sul display del dispositivo; personalizzazione del colore degli anelli
    Certificazioni:
    • RoHS: IEC63000
    • CE: EN 60730-1, EN 60730-2-9
    • FCC: CFR 47 Parte 15 Sottoparte B
    • UL: UL 60730-1, UL 60730-2-9
    • ISED: ICES -003 edizione 7
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Alerton

    Altro

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton