Valvole a globo
Valvole a globo flangiate serie VGF
Le valvole a globo flangiate VGF sono utilizzate per il controllo a 2 posizioni o modulante di vapore, acqua calda o acqua refrigerata in sistemi HVAC a circuito chiuso.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
- Corpi in ghisa flangiati ANSI Classe 125 e Classe 250.
- Dimensioni della flangia faccia a faccia secondo lo standard ANSI/ISA S75.03.
- Dimensioni da 5,5 cm a 15 cm (da 2-1/2 a 6 pollici) (da DN65 a DN150).
- Tenuta metallo su metallo per una lunga durata.
- Pressione differenziale di 175 psi, perdite ANSI classe IV su modelli con bilanciamento della pressione.
- Pressione di ingresso del vapore fino a 100 psig (689 kPa).
- Guarnizione autoregolante.
- Pari caratteristiche percentuali e di flusso lineare per garantire un controllo preciso in una varietà di applicazioni.