/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Valvole rotanti

    Valvola rotante a tre vie

    Interrotto

    Le valvole rotanti a 3 vie sono progettate per un controllo preciso della temperatura dell'acqua di mandata negli impianti di riscaldamento e condizionamento. Queste valvole sono disponibili con indicatori di posizione trasparenti e design cromato.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le valvole rotative a 3 vie sono progettate per un controllo accurato della miscelazione della temperatura dell'acqua di mandata negli impianti di riscaldamento e condizionamento. Queste valvole sono disponibili con indicatori di posizione chiari e design cromato. Sono utilizzate in combinazione con gli attuatori M6061 che garantiscono una durata operativa affidabile.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Tappo cromato per una lunga durata
    • Caratteristiche ottimizzate per il controllo della temperatura dell'acqua di mandata
    • Protette da corrosione e bloccaggio
    • Montaggio affidabile per attuatori elettrici
    • Indicatore di posizione chiaro
    • Ampia gamma di portate con attuatori idonei