/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori rotanti

    Attuatore per valvola rotante M6061

    Interrotto

    Gli attuatori per valvole rotative M6061 sono progettati per fornire il controllo flottante negli impianti di riscaldamento e condizionamento.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori per valvole rotative M6061 sono progettati per fornire il controllo flottante negli impianti di riscaldamento e condizionamento. Prestazioni di controllo elevato e un design robusto sono standard per questo attuatore. Con le valvole DR/ZR/DRU consentono di controllare temperature dell’acqua di riscaldamento e raffreddamento precise. L’interfaccia meccanica tra attuatori e valvole è progettata per un funzionamento affidabile. Sono disponibili attuatori con coppie da 10 Nm a 40 Nm per un’ampia gamma di valvole miscelatrici rotative (DIN 15 fino a DIN 150).

    Caratteristiche e Benefici:
    • Protetto da sovraccarico e blocco
    • Attuatore elettrico senza manutenzione per valvole rotative
    • Indicatore di posizione chiaro
    • Montaggio diretto su valvole rotative
    • Operazione manuale
    • Coppia elevata
    • Grande armadio elettrico
    • Lunga durata
    Certificazioni:
    • CE