Valvole a sfera
Valvola di controllo a sfera bidirezionale
Le valvole di controllo a sfera bidirezionali VBG2 controllano l’acqua calda e refrigerata con soluzioni di glicole fino al 50% in conformità a VDI2035 nei sistemi HVAC per fornire funzioni a due posizioni o modulanti.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Honeywell produce una vasta gamma di valvole di controllo, tra cui le valvole di controllo a sfera bidirezionali (VBG2). Le valvole di controllo a sfera bidirezionali VBG2 controllano l’acqua calda e refrigerata con soluzioni di glicole fino al 50% in conformità a VDI2035 nei sistemi HVAC per fornire funzioni a due posizioni o modulanti.
Caratteristiche e Benefici:- Dimensioni da DN15 a DN32
- Caratteristica di flusso uguale percentuale
- Attuatori a valvola rotanti MVN compatibili a 2 posizioni, flottanti, modulanti, senza ritorno a molla
- Maniglia di azionamento manuale rimovibile per il controllo della valvola in caso di interruzione dell’alimentazione
- Ampia gamma di scelte kVS da 0,25 a 25
- Sfera in ottone placcato nichel-cromo
- La valvola si installa in un modello a “T” con valvola a globo, senza bisogno di gomiti o tubazioni aggiuntive
- CE