Valvole a sfera
Valvola di controllo a sfera Honeywell
Le valvole di controllo a sfera bidirezionali VBG2 e a 3 vie VBG3 controllano l’acqua calda e refrigerata con soluzioni di glicole fino al 50% in conformità a VDI2035 nei sistemi HVAC per fornire funzioni a due posizioni o modulanti
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le valvole di controllo a sfera bidirezionali VBG2 e a 3 vie VBG3 controllano l’acqua calda e refrigerata con soluzioni di glicole fino al 50% in conformità a VDI2035 nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) per fornire due funzioni di posizione o modulanti. La valvola è dotata di caratteristiche quali la maniglia di azionamento manuale rimovibile per il controllo della valvola durante l’installazione o in caso di interruzione dell’alimentazione e l’attuatore che può essere montato sulla valvola in uno qualsiasi dei quattro orientamenti. Utilizzando la sfera in ottone placcato al nichel-cromo, la resistenza aumenta.
Caratteristiche e Benefici:- Dimensioni da DN15 a DN32 con connessioni esterne (maschio) BSPP (G) da 1" a 2" (25,4-50,8 mm)
- Caratteristica di flusso uguale percentuale
- Attuatori a valvola rotanti MVN compatibili a 2 posizioni, flottanti, modulanti, senza ritorno a molla
- Maniglia di azionamento manuale rimovibile per il controllo della valvola durante l’installazione o in caso di interruzione dell’alimentazione
- L’attuatore può essere montato sulla valvola in uno qualsiasi dei quattro orientamenti
- Ampia gamma di scelte kVS da 0,25 a 25
- Sfera in ottone placcato nichel-cromo
- La valvola si installa in un modello a “T” con valvola a globo, senza bisogno di gomiti o tubazioni aggiuntive
- Controllo di miscelazione o deviazione per valvole a 3 vie
- Tasso di dispersione A, tenuta ermetica
- CE