/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controllo Illuminazione Connesso KNX

    Dispositivo di sistema KNX

    I dispositivi di sistema Mk by Honeywell KNX offrono alimentazione, accoppiatore di linea, router IP, timer, touch screen e i relativi accessori, gateway DALI.

    Panoramica
    I dispositivi di sistema MK by Honeywell KNX offrono alimentazione, accoppiatore di linea, router IP, timer, touch screen e i relativi accessori, gateway DALI.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Alimentazione KNX:
    • L'alimentazione KNX offre KNX 640mA&960mA
    • Accoppiatore di linea:
    • L'accoppiatore di linea KNX può essere utilizzato come accoppiatore di linea o ripetitore (per l'estensione dell'indirizzo), che può essere collegato a una linea principale e a una sottolinea quando il dispositivo funziona come accoppiatore di linea.
    • • L'accoppiatore è collegato alla zona/linea KNX per consentire l'isolamento di zona/linea. I pacchetti di dati possono anche essere trasmessi per ridurre il traffico telegrafico e mantenere buone comunicazioni.
    • • Quando il dispositivo funziona come accoppiatore di ramo, è possibile collegare la linea principale e la sottolinea di ramo. Quando funziona come accoppiatore di regione, è possibile collegare la linea principale della regione e il bus diramazione.
    • • Il dispositivo può essere utilizzato come accoppiatore di linea o Ripetitore.
    • • 6 LED visualizzano lo stato di trasmissione dei dati e 1 LED per la programmazione dello stato di visualizzazione.
    • KNX IP Router:
    • KNX IP Router consente lo scambio di dati tra la linea rete/IP KNX e il bus TP1 e il download e il monitoraggio dei dati sono disponibili tramite il software ETS.
    • Gateway KNX DALI:
    • • Controllo di 64 dispositivi Dali max. per canale
    • • Consente di creare 16 gruppi DALI e 16 diverse scene di illuminazione per canale.
    • • Lettura dello stato del dispositivo DALI tramite KNX (ad es. luminosità, malfunzionamento della
    • luce)
    • • Controllo manuale del dispositivo DALI
    • • Protezione da cortocircuiti
    • • Protezione da sovraccarico
    • • Protezione da sovratensione
    • Accessori per touch screen KNX - Scatola di montaggio e alimentazione:
    • L'alimentazione del sistema KNX TS 10 PWR genera la tensione del sistema necessaria per il funzionamento del touchscreen KNX TS 10. La tensione di sistema generata dal KNX TS 10 PWR soddisfa i requisiti delle misure di protezione SELV(Safety extra- low voltage)