/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    Pannello Ripetitore AM-ADV & AM-CL

    Le centrali AM-CL spno la nuova gamma CLIP di Notifier, pronta per la connettività cloud.

    Panoramica

    La serie Notifier AM-CL è composta da tre varianti di pannelli: 1 loop, 2 loop e 4 loop espandibili a 8 con due schede loop aggiuntive. Ogni loop consente il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. Sono disponibili un'uscita sirena controllata e uscite a relè per allarme generale e guasto. Due uscite seriali per il collegamento di terminali remoti e la comunicazione con il Cloud (CLSS) con l'aggiunta della chiave di abilitazione dei protocolli E-SIB. È disponibile una porta di comunicazione ETH per il sistema di gestione software WIN-FIRE.

     Features & Benefits: 

    • Display grafico 7" touch screen (800 x 480 con retroilluminazione) e 256 colori.
    • Funzionalità di autoapprendimento con riconoscimento del doppio indirizzo.
    • Allarme di manutenzione per i rilevatori di fumo.
    • Etichette programmabili fino a 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona.
    • 150 Zone
    • 400 Gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.).
    • Database di 32000 eventi.
    • Connessione a Honeywell CLSS

    Certifications:

    • EN54-2
    • EN54-4
    • EN54-13
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER