Controller di sistemi audio
Sistema EVAC compatto 8 linee 4 zone.
Sistema EVAC compatto 8 linee 4 zone.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il sistema compatto PA/VA è certificato EN54-16 e EN54-4 per il montaggio a muro. Doppio amplificatore integrato per la gestione di un canale audio liberamente distribuibile in 4/8 linee di altoparlanti o 2/4 zone (linee A/B).
Pannello frontale completo con LED di stato, navigazione nei menu, touch screen a colori da 4,5" e microfono PTT per casi di emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita audio, 1 ingresso audio AUX, 7 ingressi supervisionati e 3 uscite relè programmabili. Include una scheda di rete switch IP ETH per la rete di sistema o la connessione di stazioni di chiamata IP. Include caricabatterie per una capacità di carica massima di 4 batterie da 12 V, 35 Ah.
Caratteristiche e Benefici:- Funzione AVC
- Rete TCP/IP o autonoma
- Elaborazione dell’audio DSP
- Qualità audio professionale
- Evacuazione, messaggi LIVE e musica di sottofondo
- Impedenza linea altoparlante, monitoraggio EOL e loop
- Software di programmazione semplice e intuitivo
- EN54-16
- EN54-4