/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Stiamo riscontrando brevi interruzioni del servizio che interessano alcune funzionalità del sito. La ringraziamo per la pazienza mentre il nostro team lavora per risolvere il problema.

    control panels

    Quadro elettrico Galaxy® Dimension

    Interrotto

    Galaxy Dimension è una soluzione di sicurezza completamente integrata per controllo delle porte e delle intrusioni.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La gamma di sistemi di sicurezza Galaxy Dimension è una soluzione di sicurezza completamente integrata antintrusione e di controllo delle porte per installazioni di sicurezza commerciali di medie e grandi dimensioni. Offre ai clienti un sistema di facile uso, integrato in un pacchetto dal costo contenuto e totalmente a norma con le leggi vigenti. Un’innovativa funzionalità senza fili offre soluzioni di sicurezza affidabili e di alta qualità, con la flessibilità richiesta per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di applicazione commerciale e industriale.

    Il cablaggio può essere poco pratico a causa dell’estetica dell’edificio, o semplicemente troppo costoso. Rimuovendo il cablaggio, è possibile risparmiare significativamente sui costi di installazione, in particolare per impianti di grandi dimensioni. Per gli utenti, le soluzioni wireless sono meno invasive e riducono al minimo l’interruzione dell’attività. Le opzioni wireless Galaxy Dimension possono essere utilizzate con o in alternativa a una soluzione cablata, in quanto offrono agli installatori ulteriori opportunità di business e un significativo risparmio a livello di costi e di tempo.

    Per garantire comunicazioni fail-safe, le opzioni di comunicazione a percorsi multipli per la segnalazione degli allarmi includono GPRS, Ethernet e linea telefonica standard (PSTN). Queste opzioni consentono inoltre la massima flessibilità e personalizzazione per sfruttare le infrastrutture di rete esistenti e ridurre al minimo le interruzioni per i clienti.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Fino a 520 zone
    • Fino a 64 porte controllate
    • Fino a 32 gruppi protetti
    • Fino a 1000 utenti
    • Sono disponibili fino a 67 programmi settimanali
    Certificazioni:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta