/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Scatola Sucre Honeywell

    Interrotto

    Honeywell Sucre Box è un sistema di sicurezza wireless con servizi di notifica e-mail e SMS. Il proprietario riceve un’e-mail in caso di intrusione insieme al sistema di attivazione allarme acustico a causa di fumo o gas monossido di carbonio.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Honeywell Le Sucre è un pannello wireless dotato di lettore di tag wireless e sensori wireless, funzionante a una frequenza europea di 868 MHz. Le Sucre si inserisce con discrezione in ambienti da interno e può essere installato in qualsiasi punto della casa.

    Ha una portata radio superiore a 1.000 metri in campo aperto e integra un modulo GPRS per la trasmissione e la notifica degli allarmi. Le Sucre può essere installato in una posizione discreta che ne renderà difficile l'individuazione da parte degli intrusi. La qualità della trasmissione radio è progettata per garantire la massima protezione contro le interferenze, mentre l’eccezionale funzionamento indipendente delle periferiche Le Sucre garantisce un’affidabilità duratura, per offrire all’utente la massima tranquillità. Un’altra caratteristica è che il fumo o il gas monossido di carbonio possono attivare un allarme acustico. Le Sucre include anche una funzione di verifica visiva via radio che permette di vedere cosa accade quando viene attivato un allarme. Il proprietario di casa viene avvisato tramite SMS (funzione opzionale) o e-mail e può distinguere immediatamente se si è verificata un’intrusione o se si tratta di un falso allarme.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Le Sucre è progettato per ridurre le spese di assistenza e consentire ai proprietari di proteggere familiari e beni a un costo contenuto
    • Grazie all’applicazione web Total Connect 2.0E, i proprietari possono controllare la sicurezza della casa e della famiglia tramite PC, smartphone o tablet
    • Notifica via SMS ed email all’utente finale in caso di allarme
    • Tecnologia wireless condensata:
    • -Invio di immagini da rilevatori PIR o telecamere
    • - GPRS, radio 868 MHz - Fino a 32 canali radio
    • - Copertura del radiosegnale superiore a 1.000 metri in campo aperto
    • La presenza di fumo o gas monossido di carbonio attiva un allarme acustico
    • Unità con design compatto
    • Batteria di riserva per supplire a eventuali cadute di rete
    • Informazioni sulla temperatura ambiente nelle stanze in cui un PIR è installato, live e memorizzato sul cloud