/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Pannelli di controllo

    Interface Card

    Interrotto

    The Interface is used to connect third-party systems to the intruder alarm control panels 561-MB24, 561-MB48 and 561-MB100. It enables bidirectional communication (RS-232 full-duplex / RS-485 half-duplex) to output messages.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    The Interface is used to connect third-party systems to the intruder alarm control panels 561-MB24, 561-MB48 and 561-MB100. It enables bidirectional communication (RS-232 full-duplex / RS-485 half-duplex) to output messages and statuses from an alarm center to third-party systems, as well as to control the intrusion alarm center from third-party systems.