Sensori di qualità dell'aria
XNX™ Universal Transmitter
Supporta la più ampia gamma di sensori su una piattaforma comune e offre una scelta modulare di ingressi e uscite (facendo risparmiare ai clienti tempo e denaro).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
XNX supporta rilevatori di gas elettrochimici, a infrarossi e filamenti catalitici e utilizza HART e cablaggio standard da 4-20mA: le opzioni includono Modbus, Fieldbus (in attesa di definizione) fino a tre relè e un adattatore Hart locale per la configurazione e la diagnostica utilizzando i dispositivi palmari HART esistenti.Con oltre 200 configurazioni esclusive, XNX soddisfa i requisiti in materia di deflagrazioni e sicurezza intrinseca di classe 1 e 2 nei settori del petrolio upstream/downstream, dei prodotti chimici, delle acque reflue e altri ancora.La custodia è disponibile in acciaio inox o in alluminio, con un rivestimento di livello marino.Cinque porte filettate, disponibili nelle versioni metriche o NPT, e opzioni di montaggio rinforzate forniscono massima flessibilità di installazione.. La strumentazione integrata nelle varie tecnologie di rilevazione può essere collegata localmente al trasmettitore o a distanza con gli accessori appropriati.
L'interfaccia utente di XNX fornisce supporto per allarmi, guasti e configurazione attraverso un ampio display a matrice di punti e indicatori LED.La facilità di funzionamento a livello mondiale è garantita dalle possibilità di scegliere tra sette lingue diverse per le icone.