/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di contatto

    Contatto magnetico a 4 fili Honeywell

    EMPS50 di Honeywell è un contatto magnetico dotato di un alloggiamento in alluminio pressofuso e disponibile in colore grigio.

    Panoramica

    EMPS50 di Honeywell è un contatto magnetico dotato di un alloggiamento in alluminio pressofuso e disponibile in colore grigio. Il contatto magnetico è di tipo porta basculante. Questo contatto magnetico a 4 fili include un loop antimanomissione

    Caratteristiche e Benefici:
    • Tipo porta basculante
    • Disponibile in grigio
    • Dimensioni interruttore (A x L x P): 48 x 105 x 9,5 mm
    • Dimensioni magnete (A x L x P): 38 x 89 x 38 mm
    • Distanza 55 mm
    • Involucro robusto in alluminio pressofuso
    Certificazioni:
    • EN50131-1
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security