/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di contatto

    Contatto porta/finestra wireless Honeywell

    Interrotto

    DO800M è un insieme di contatti magnetici wireless per porte/finestre e fa parte della gamma di periferiche wireless compatibili con i pannelli Domonial, Le Sucre e Galaxy.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    DO800M è un insieme di contatti magnetici wireless per porte e fa parte della gamma di periferiche wireless compatibili con i pannelli Domonial, Le Sucre e Galaxy. Possono essere utilizzati in sistemi di sicurezza completamente wireless o ibridi per installazioni sia residenziali che commerciali. I contatti delle porte wireless possono essere installati sui tradizionali cantieri senza restrizioni. L'utilizzo di una speciale banda radio conferisce maggiore resistenza alle interferenze, mentre il monitoraggio delle periferiche aumenta la sicurezza del sistema durante tutta la sua durata. I dispositivi periferici sono in grado di funzionare in modalità indipendente in media per 5 anni, riducendo la necessità degli interventi in loco. Utilizzano batterie al litio CR123 standard ed economiche per soddisfare le normative sui sistemi di allarme di sicurezza in ogni Paese. La gamma wireless Honeywell è composta di sistemi di allarme estremamente affidabili.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Banda stretta wireless ad alte prestazioni, frequenza radio FM a 868-870 MHz con tecnologia anti-jamming
    • Versione compatta disponibile nel colore marrone (DO800M2)
    • Batterie al litio da 3 V standard (CR123) che assicurano fino a 5 anni di durata
    • Montaggio a parete e tamper apertura
    • Compatibile con i pannelli Domonial, Galaxy e Le Sucre
    Certificazioni:
    • EN 50131-2-6
    • EN 50131-1 Grado 2, Classe ambientale II
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security